Características técnicas
RNA0-17X25X13
Rodamiento de agujas, anillo macizo, separable, sin anillo interior
Rodamiento de agujas, anillo macizo, separable, sin anillo interior
Rodamiento de agujas, anillo macizo, separable, sin anillo interior

-
Visual
-
Características técnicas
Fw 17 mm D 25 mm C 13 mm E 21 mm rs min 0,3 mm Dw 2 mm Lw 9,8 mm Agujero de lubricación en el anillo exterior Non/No Clase de Juego Radial CN Clase de precisión P0 Peso 0,02 kg Marca NTN -
Prestaciones
Cr 9,4 kN C0r 12,6 kN Nlim (grasa) 15 000 Tr/min Nlim (aceite) 22 000 Tr/min Temperatura mínima, Tmin -20 °C Temperatura máxima, Tmax 120 °C Frecuencia propia jaula, FTF 0,45 Hz Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 9,4 Hz Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 7,6 Hz Frecuencia propia anillo interior, BPFI 9,4 Hz -
Definición de ejes y apoyos
db 20,6 mm Da max 23 mm Db 17,4 mm ras max 0,3 mm