Características técnicas
RNA0-20X28X13
Rodamiento de agujas, anillo macizo, separable, sin anillo interior
Rodamiento de agujas, anillo macizo, separable, sin anillo interior
Rodamiento de agujas, anillo macizo, separable, sin anillo interior

-
Visual
-
Características técnicas
Fw 20 mm D 28 mm C 13 mm E 24 mm rs min 0,3 mm Dw 2 mm Lw 9,8 mm Agujero de lubricación en el anillo exterior Non/No Clase de Juego Radial CN Clase de precisión P0 Peso 0,02 kg Marca NTN -
Prestaciones
Cr 10 kN C0r 14,3 kN Nlim (grasa) 13 000 Tr/min Nlim (aceite) 20 000 Tr/min Temperatura mínima, Tmin -20 °C Temperatura máxima, Tmax 120 °C Frecuencia propia jaula, FTF 0,46 Hz Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 10,91 Hz Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 8,64 Hz Frecuencia propia anillo interior, BPFI 10,36 Hz -
Definición de ejes y apoyos
db 23,6 mm Da max 26 mm Db 20,4 mm ras max 0,3 mm