Ficha técnica
RNA0-30X40X17
Rodamiento de agujas, anillo macizo, separable, sin anillo interior
Rodamiento de agujas, anillo macizo, separable, sin anillo interior
Rodamiento de agujas, anillo macizo, separable, sin anillo interior

-
Visual
-
Características técnicas
Fw 30 mm D 40 mm C 17 mm E 35 mm rs min 0,3 mm Dw 2,5 mm Lw 13,8 mm Agujero de lubricación en el anillo exterior Non/No Clase de Juego Radial CN Clase de precisión P0 Peso 0,06 kg Marca NTN -
Prestaciones
Cr 19,4 kN C0r 32,5 kN Nlim (grasa) 9 000 Tr/min Nlim (aceite) 13 000 Tr/min Temperatura mínima, Tmin -20 °C Temperatura máxima, Tmax 120 °C Frecuencia propia jaula, FTF 0,46 Hz Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 12,92 Hz Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 10,62 Hz Frecuencia propia anillo interior, BPFI 12,38 Hz -
Definición de ejes y apoyos
db 34,4 mm Da max 38 mm Db 30,6 mm ras max 0,3 mm