Características técnicas
RNA0-40X50X34ZW
Rodamiento de agujas, anillo macizo, separable, sin anillo interior

-
Visual
-
Características técnicas
Fw 40 mm D 50 mm C 34 mm E 45 mm rs min 0,3 mm Dw 2,5 mm Lw 13,8 mm Agujero de lubricación en el anillo exterior Oui/Yes k 3 mm Clase de Juego Radial CN Clase de precisión P0 Peso 0,15 kg Marca NTN -
Prestaciones
Cr 37,5 kN C0r 83 kN Nlim (grasa) 6 500 Tr/min Nlim (aceite) 10 000 Tr/min Temperatura mínima, Tmin -20 °C Temperatura máxima, Tmax 120 °C Frecuencia propia jaula, FTF 0,47 Hz Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 16,94 Hz Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 14,12 Hz Frecuencia propia anillo interior, BPFI 15,88 Hz -
Definición de ejes y apoyos
db 44,4 mm Da max 48 mm Db 40,6 mm ras max 0,3 mm