Características técnicas
RNA0-45X62X40ZW
Rodamiento de agujas, anillo macizo, separable, sin anillo interior

-
Visual
-
Características técnicas
Fw 45 mm D 62 mm C 40 mm E 53 mm rs min 0,3 mm Dw 2,5 mm Lw 16,8 mm Agujero de lubricación en el anillo exterior Oui/Yes k 3 mm Clase de Juego Radial CN Clase de precisión P0 Peso 0,38 kg Marca NTN -
Prestaciones
Cr 61,5 kN C0r 118 kN Nlim (grasa) 6 000 Tr/min Nlim (aceite) 9 000 Tr/min Temperatura mínima, Tmin -20 °C Temperatura máxima, Tmax 120 °C Frecuencia propia jaula, FTF 0,47 Hz Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 18,95 Hz Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 17,05 Hz Frecuencia propia anillo interior, BPFI 18,95 Hz -
Definición de ejes y apoyos
db 52,2 mm Da max 60 mm Db 45,6 mm ras max 0,3 mm