Características técnicas

RNA2201LL/3AS

Rodillo de leva sin anillo interior

  • Visual

    Visual
  • Características técnicas

    Características técnicas
    D 32 mm
    Fw 16 mm
    C 13,8 mm
    e 22 mm
    R 500 mm
    Dw 2 mm
    Lw 7,3 mm
    Rodamiento con / sin jaula Avec
    Clase de precisión P0
    Peso 0,06 kg
    Marca NTN
  • Prestaciones

    Prestaciones
    Cr 8,1 kN
    C0r 10,3 kN
    Charge de la piste sphérique de galet 2,86 kN
    Nlim (grasa) 9 500 Tr/min
    Temperatura mínima, Tmin -20 °C
    Temperatura máxima, Tmax 100 °C
    Frecuencia propia jaula, FTF 0,44 Hz
    Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 8,89 Hz
    Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 8 Hz
    Frecuencia propia anillo interior, BPFI 10 Hz

Últimos productos consultados