Características técnicas
RNA2202XLL/3AS
Rodillo de leva sin anillo interior

-
Visual
-
Características técnicas
D 35 mm Fw 20 mm C 13,8 mm e 26 mm Rodamiento con / sin jaula Avec Clase de precisión P0 Peso 0,06 kg Marca NTN -
Prestaciones
Cr 9,85 kN C0r 14,1 kN Charge de la piste cylindrique de galet 8,8 kN Nlim (grasa) 7 500 Tr/min Temperatura mínima, Tmin -20 °C Temperatura máxima, Tmax 100 °C