Características técnicas
RNA2206LL/3AS
Rodillo de leva sin anillo interior

-
Visual
-
Características técnicas
D 62 mm Fw 35 mm C 19,8 mm e 43 mm R 500 mm Rodamiento con / sin jaula Avec Clase de precisión P0 Peso 0,28 kg Marca NTN -
Prestaciones
Cr 21,4 kN C0r 34,5 kN Charge de la piste sphérique de galet 6,95 kN Nlim (grasa) 4 300 Tr/min Temperatura mínima, Tmin -20 °C Temperatura máxima, Tmax 100 °C