Características técnicas
RNA2207LL/3AS
Rodillo de leva sin anillo interior

-
Visual
-
Características técnicas
D 72 mm Fw 42 mm C 22,7 mm e 50 mm R 500 mm Rodamiento con / sin jaula Avec Clase de precisión P0 Peso 0,43 kg Marca NTN -
Prestaciones
Cr 26,3 kN C0r 47,5 kN Charge de la piste sphérique de galet 8,05 kN Nlim (grasa) 3 600 Tr/min Temperatura mínima, Tmin -20 °C Temperatura máxima, Tmax 100 °C