Características técnicas
RNAB206X
Rodillo de leva sin anillo interior
Rodamiento de agujas, rodillo de leva, con jaula, separable, sin anillo interior, anillo exterior cilíndrico
Rodamiento de agujas, rodillo de leva, con jaula, separable, sin anillo interior, anillo exterior cilíndrico

-
Visual
-
Características técnicas
D 62 mm Fw 38 mm C 19,8 mm E 46 mm Rodamiento con / sin jaula Avec Clase de precisión P0 Peso 0,26 kg Marca NTN -
Prestaciones
Cr 35 kN C0r 54 kN Charge de la piste cylindrique de galet 23,5 kN Nlim (grasa) 4 000 Tr/min Nlim (aceite) 5 500 Tr/min Temperatura mínima, Tmin -20 °C Temperatura máxima, Tmax 120 °C