ES
 
 

Tratamiento en curso, espere por favor

e-Shop

Conexión

Rodamientos de rodillos cilíndricos de 1 hilera

En la gama de los rodamientos de rodillos cilíndricos, el rodamiento de una hilera de rodillos cilíndricos soporta cargas radiales elevadas. Las gamas estándar ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) se presentan con diversos tipos de jaulas, diámetros interiores y anillos de apoyo.
Filtros avanzados
  1. mm
  2. mm
  3. mm
  4. mm

Designación Marca Dimensiones
(mm)
Cargas de base
(kN)
Velocidad
(r.p.m.)
Masa
(kg)
      Dinámica Estática Aceite Grasa Referencia Límite  
    d D B C Co    

NU 312 EG15 J30

SNR 60 130 31 151 159 5 000 6 500 1,85

N.204.E.G15

SNR 20 47 14 26,6 23,8 13 000 19 000 0,11

N.205.E.G15

SNR 25 52 15 28,5 26,7 12 000 17 000 0,14

N.206.E.G15

SNR 30 62 16 38,1 36,1 9 800 14 000 0,2

N.207.E.G15

SNR 35 72 17 49,1 48,7 8 300 12 000 0,3

N.208.E.G15

SNR 40 80 18 54,4 53,8 7 600 11 000 0,36

N.209.E.G15.J30

SNR 45 85 19 64,8 68,9 6 900 9 900 0,43

N.209.EG15

SNR 45 85 19 64,8 68,9 6 900 9 900 0,43

N.210.EG15

SNR 50 90 20 67,8 74,5 6 600 9 200 0,49

N.211.EG15

SNR 55 100 21 83,1 94,2 5 800 8 300 0,67

N.212.EG15

SNR 60 110 22 94 102 5 400 7 500 0,83

N.213.E.G15

SNR 65 120 23 107 119 5 000 6 900 1,05

N.214.E.G15

SNR 70 125 24 119 137 4 700 6 500 1,16

N.215.E.G15

SNR 75 130 25 136 167 4 400 6 200 1,29

N.215.E.G15.J30

SNR 75 130 25 136 167 4 400 6 200 1,29

N.216.E.G15

SNR 80 140 26 139 167 4 300 5 800 1,55

N.216.E.G15.C3

SNR 80 140 26 139 167 4 300 5 800 1,55

N.217.E.G15

SNR 85 150 28 167 199 4 000 5 400 1,92

N.217.E.G15.C3

SNR 85 150 28 167 199 4 000 5 400 1,92

N.218.E.G15

SNR 90 160 30 183 220 3 900 5 100 2,37

N.219.E.G15

SNR 95 170 32 205 241 3 800 4 800 2,89

N.219.E.G15.C3

SNR 95 170 32 205 241 3 800 4 800 2,89

N.220.E.G15

SNR 100 180 34 251 308 3 500 4 500 3,5

N.220.E.G15.C3

SNR 100 180 34 251 308 3 500 4 500 3,5

N.222.E.M

SNR 110 200 38 292 365 3 300 5 300 5,5