Características técnicas

SNC216

Soportes en dos partes SNC (D)

soporte en dos partes para rodamientos con diámetro interior cilíndrico,fabricación en fundición, para lubricación con grasa

soporte en dos partes para rodamientos con diámetro interior cilíndrico,fabricación en fundición, para lubricación con grasa
  • Visual

    Visual
  • Características técnicas

    Características técnicas
    d 80 mm
    d1 90 mm
    a 315 mm
    b 90 mm
    c 32 mm
    g 58 mm
    h 95 mm
    h1 175 mm
    l 120 mm
    l1 137 mm
    l2 203 mm
    l3 147
    m 260 mm
    m1 252 mm
    m3 210 mm
    n1 52 mm
    m2 288 mm
    n2 66 mm
    diámetro de pasadores de centrado 6 mm
    u 22 mm
    v 28 mm
    D 140 mm
    B 11 mm
    peso del soporte 9,53 kg
    Material del soporte Termoplástico
    cantidad inicial de grasa 440 Volume_cmc
    Marca SNR
  • Juntas y tapas

    Juntas y tapas
    estanquidad DS SC 216 DS
    estanquidad LA SC 216 LA
    estanquidad SV SC 216 SV
    estanquidad TA SC 216 TA
    estanquidad FS SC 216 FS
    Obturador EC SNC216-313EC
    Opción V-ring V90A
  • Bulonería

    Bulonería
    Bulones de fijación (G) M20
    par recomendado para los bulones de fijación 290 Nm
    Pernos de unión M16x80
    par recomendado para los tornillos de unión 150 Nm
    cargas máximas a 120º 180 kN
    cargas máximas a 150º 100 kN
    cargas máximas a 180º 90 kN
  • Cargas de rotura

    Cargas de rotura
    P 0° 500 kN
    P 55° 430 kN
    P 90° 265 kN
    P 120° 190 kN
    P 150° 175 kN
    P 180° 220 kN

Últimos productos consultados