Características técnicas

SNC218

Soportes en dos partes SNC (D)

soporte en dos partes para rodamientos con diámetro interior cilíndrico,fabricación en fundición, para lubricación con grasa

soporte en dos partes para rodamientos con diámetro interior cilíndrico,fabricación en fundición, para lubricación con grasa
  • Visual

    Visual
  • Características técnicas

    Características técnicas
    d 90 mm
    d1 100 mm
    a 345 mm
    b 100 mm
    c 35 mm
    g 65 mm
    h 100 mm
    h1 192 mm
    l 140 mm
    l1 157 mm
    l2 214 mm
    l3 167
    m 290 mm
    m1 280 mm
    m3 227 mm
    n1 58 mm
    m2 319 mm
    n2 74 mm
    diámetro de pasadores de centrado 6 mm
    u 22 mm
    v 28 mm
    D 160 mm
    B 15 mm
    peso del soporte 12,4 kg
    Material del soporte Termoplástico
    cantidad inicial de grasa 650 Volume_cmc
    Marca SNR
  • Juntas y tapas

    Juntas y tapas
    estanquidad DS SC 218 DS
    estanquidad LA SC 218 LA
    estanquidad SV SC 218 SV
    estanquidad TA SC 218 TA
    estanquidad FS SC 218 FS
    Obturador EC SC218-315EC
    Opción V-ring V100A
  • Bulonería

    Bulonería
    Bulones de fijación (G) M20
    par recomendado para los bulones de fijación 290 Nm
    Pernos de unión M20x90
    par recomendado para los tornillos de unión 290 Nm
    cargas máximas a 120º 260 kN
    cargas máximas a 150º 150 kN
    cargas máximas a 180º 130 kN
  • Cargas de rotura

    Cargas de rotura
    P 0° 670 kN
    P 55° 550 kN
    P 90° 340 kN
    P 120° 250 kN
    P 150° 220 kN
    P 180° 285 kN

Últimos productos consultados