Características técnicas
SNOE217CBL
Alojamientos lubricados por aceite SNOE
cuerpo de soporte en dos partes para rodamientos de rodillos a rótula, con diámetro interior cilíndrico, fabricación en fundición, para lubricación con aceite
cuerpo de soporte en dos partes para rodamientos de rodillos a rótula, con diámetro interior cilíndrico, fabricación en fundición, para lubricación con aceite

-
Visual
-
Características técnicas
d 85 mm d1 90 mm d2 82 mm d3 M85x2 a 410 mm b 150 mm c 48 mm g 62 mm g1 37 mm h 135 mm h1 240 mm l 160 mm l1 230 mm l2 10 mm m 340 mm n 80 mm u 25 mm v 35 mm r max 1 mm D 150 mm nivel de aceite 50 mm cantidad de aceite 1 400 Volume_cmc peso del soporte 45 kg Material del soporte Termoplástico Marca SNR -
Bulonería
Bulones de fijación (G) M20 Par recomendado para los bulones de fijación 260 Nm Pernos de unión M16 Par recomendado para los tornillos de unión 130 Nm Agujero de bulón M12