Características técnicas
SNOE219CBF
Alojamientos lubricados por aceite SNOE
cuerpo de soporte en dos partes para rodamientos de rodillos a rótula, con diámetro interior cilíndrico, fabricación en fundición, para lubricación con aceite
cuerpo de soporte en dos partes para rodamientos de rodillos a rótula, con diámetro interior cilíndrico, fabricación en fundición, para lubricación con aceite

-
Visual
-
Características técnicas
d 95 mm d1 100 mm d2 92 mm d3 M95x2 a 490 mm b 160 mm c 50 mm g 67 mm g1 42 mm h 150 mm h1 270 mm l 170 mm l1 250 mm l2 0 mm m 400 mm n 80 mm u 30 mm v 45 mm r max 1 mm D 170 mm nivel de aceite 55 mm cantidad de aceite 1 600 Volume_cmc peso del soporte 55 kg Material del soporte Termoplástico Marca SNR -
Bulonería
Bulones de fijación (G) M24 Par recomendado para los bulones de fijación 440 Nm Pernos de unión M16 Par recomendado para los tornillos de unión 130 Nm Agujero de bulón M12