Características técnicas
SNOE240-2DCBF
Alojamientos lubricados por aceite SNOE
cuerpo de soporte en dos partes para rodamientos de rodillos a rótula, con diámetro interior cilíndrico, fabricación en fundición dúctil, para lubricación con aceite
cuerpo de soporte en dos partes para rodamientos de rodillos a rótula, con diámetro interior cilíndrico, fabricación en fundición dúctil, para lubricación con aceite

-
Visual
-
Características técnicas
d 200 mm d1 210 mm d2 195 mm d3 M200x3 a 830 mm b 240 mm c 90 mm g 99 mm g1 82 mm h 280 mm h1 510 mm l 260 mm l1 356 mm l2 0 mm m 670 mm n 130 mm u 48 mm v 70 mm r max 2,5 mm D 360 mm nivel de aceite 75 mm cantidad de aceite 6 300 Volume_cmc peso del soporte 317 kg Material del soporte fundición dúctil Marca SNR -
Bulonería
Bulones de fijación (G) M42 Par recomendado para los bulones de fijación 2 040 Nm Pernos de unión M30 Par recomendado para los tornillos de unión 870 Nm Agujero de bulón M20