Características técnicas
TOOL LASERTEMP 301 / IR thermometer
Termómetro infrarrojo
Termómetro infrarrojo con puntero laser que permite establecer un primer diagnóstico sobre el funcionamiento de las máquinas gracias a una medición precisa de la temperatura, de forma segura a distancia o con una sonda de contacto.
Termómetro infrarrojo con puntero laser que permite establecer un primer diagnóstico sobre el funcionamiento de las máquinas gracias a una medición precisa de la temperatura, de forma segura a distancia o con una sonda de contacto.

-
Visual
-
Documentación
-
Características técnicas
Características principales Longitud 175 mm Ancho 110 mm Altura 45 mm Temperatura mínima medida -50 °C Temperatura máxima medida 850 °C Optica D.S:30:1 Emisividad Réglable de 0,10 à 1,00 Peso 0,23 kg