Características técnicas
TOOL SMART TEMP L / induction heater
Aparatos de calentamiento por inducción

-
Visual
-
Documentación
-
Características técnicas
Características principales Longitud 540 mm Ancho 275 mm Altura 365 mm Diámetro interior mínimo del rodamiento 20 mm Diámetro exterior máximo del rodamiento 600 mm Potencia máxima consumida 8 kVA Tensión máxima 400 V Intensidad máxima 20 A Frecuencia 50 Hz Reglaje temperatura máxima 240 °C Mantenimiento de la temperatura al final del ciclo Oui/Yes Desmagnetización Oui Masa máxima de la pieza 200 kg Ancho máximo 180 mm Peso 85 kg