Características técnicas
TOOL SMART TEMP XL / induction heater
Aparatos de calentamiento por inducción

-
Visual
-
Documentación
-
Características técnicas
Características principales Longitud 850 mm Ancho 410 mm Altura 1 050 mm Diámetro interior mínimo del rodamiento 30 mm Diámetro exterior máximo del rodamiento 1 000 mm Potencia máxima consumida 12,8 kVA Tensión máxima 400 V Intensidad máxima 32 A Frecuencia 50 Hz Reglaje temperatura máxima 240 °C Mantenimiento de la temperatura al final del ciclo Oui/Yes Desmagnetización Oui Masa máxima de la pieza 400 kg Ancho máximo 315 mm Peso 157 kg