Características técnicas
TOOL SMART TEMP XXL / induction heater
Aparatos de calentamiento por inducción

-
Visual
-
Documentación
-
Características técnicas
Características principales Longitud 1 080 mm Ancho 500 mm Altura 1 350 mm Diámetro interior mínimo del rodamiento 40 mm Diámetro exterior máximo del rodamiento 1 500 mm Potencia máxima consumida 25,2 kVA Tensión máxima 400 V Intensidad máxima 63 A Frecuencia 50 Hz Reglaje temperatura máxima 240 °C Mantenimiento de la temperatura al final del ciclo Oui/Yes Desmagnetización Oui Masa máxima de la pieza 800 kg Ancho máximo 485 mm Peso 280 kg