Características técnicas
TOOL SMART TEMP XXXL / induction heater
Aparatos de calentamiento por inducción

-
Visual
-
Documentación
-
Características técnicas
Características principales Longitud 1 500 mm Ancho 800 mm Altura 1 600 mm Diámetro interior mínimo del rodamiento 85 mm Diámetro exterior máximo del rodamiento 2 000 mm Potencia máxima consumida 40 kVA Tensión máxima 400 V Intensidad máxima 100 A Frecuencia 50 Hz Reglaje temperatura máxima 240 °C Mantenimiento de la temperatura al final del ciclo Oui/Yes Desmagnetización Oui Masa máxima de la pieza 1 600 kg Ancho máximo 395 mm Peso 650 kg