Características técnicas
TS2-NU207EG1P6
Rodamientos de rodillos cilíndricos de 1 hilera
Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, apoyo libre, separable, jaula maciza
Rodamiento de 1 hilera de rodillos cilíndricos, apoyo libre, separable, jaula maciza

-
Visual
-
Características técnicas
d 35 mm D 72 mm B 17 mm E 64 mm F 44 mm rs min 1,1 mm r1s min 0,6 mm Clase de Juego Radial CN Peso (sin anillo HJ) 0,31 kg Marca NTN -
Prestaciones
Capacidad de carga dinámica C 50,5 kN Capacidad de carga estática, C0 50 kN Carga límite de fatiga, Cu 6,1 kN Nlim (aceite) 11 000 Tr/min Nlim (grasa) 9 500 Tr/min Temperatura mínima, Tmin -40 °C Temperatura máxima, Tmax 160 °C Frecuencia propia jaula, FTF 0,41 Hz Frecuencia propia cuerpos rodantes, BSF 5,22 Hz Frecuencia propia anillo exterior, BPFO 5,7 Hz Frecuencia propia anillo interior, BPFI 8,3 Hz -
Definición de ejes y apoyos
da min 39 mm da max 43 mm db min 46 mm Da max 65,5 mm ra max 1 mm r1a max 0,6 mm -
Coeficientes de cálculo