Características técnicas
Tool AS-SCHP 12 T / Acc set hyd pull
Desenganchador AS SCHP
Desenganchador para SCHP 12T, herramienta complementaria del extractor hidraúlico de garras cuando este no dispone de zona de enganche suficiente. Permite el enganche por detrás de las piezas a extraer gracias a sus placas biseladas. Reduce la fuerza necesaria para el desmontaje y evita el deterioro del asiento del eje.
Desenganchador para SCHP 12T, herramienta complementaria del extractor hidraúlico de garras cuando este no dispone de zona de enganche suficiente. Permite el enganche por detrás de las piezas a extraer gracias a sus placas biseladas. Reduce la fuerza necesaria para el desmontaje y evita el deterioro del asiento del eje.

-
Visual
-
Documentación
-
Características técnicas
Características principales Capacidad 12 000 kg Asiento máximo 325 mm Diámetro mínimo del eje 80 mm Diámetro máximo del eje 225 mm Peso 22 kg