Características técnicas
WS89310
Arandela axiale
Rodamiento de agujas, axiales de agujas, anillo interior
Rodamiento de agujas, axiales de agujas, anillo interior

-
Visual
-
Características técnicas
d 95 mm d1 52 mm B 9,5 mm rs min 1,1 mm Poids rondelle d'appui WS 0,38 kg Marca NTN -
Prestaciones
Temperatura mínima, Tmin -20 °C Temperatura máxima, Tmax 120 °C