Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de alta precisión

10R71915CVUJ74 - SNR

10R71915CVUJ74

Rodamiento de bolas de contacto angular, alta precisión, jaula de resina estratificada centrada sobre anillo exterior

En la gama de rodamientos de bolas, el rodamiento de alta precisión permite responder a los requisitos de máxima fiabilidad con el incremento de prestaciones en rigidez, velocidad, capacidad y precisión. Está recomendado para aplicaciones exigentes en precisión tales como los cabezales de máquina herramienta. La gama estándar se complementa con gamas específicas para las necesidades de velocidad, estanqueidad, engrase específico, etc...

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior75 mm
D - Diámetro exterior105 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior16 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior84,7 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior95,3 mm
D2 - Diámetro interior anillo exterior100,14 mm
a - Punto de aplicación de la carga20 mm
α - Ángulo de contacto15 °
rs - Radio mínimo de conexión0,6 mm
r1s - Radio mínimo de conexión0,3 mm
Clase de precisiónP4
Peso0,35 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica28,9 kN
C0 - Capacidad de carga estática30,5 kN
Cu - Carga límite de fatiga1,66 kN
f0 - Coeficiente16.549
Constante de penetración K1.04
Nivel de precarga7
Valor de la precarga0,15 kN
Rigidez axial74 N/µm
Rigidez radial436 N/µm
Tmin - Temperatura mínima-30 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
N lim - Velocidad limite lubricación aceite19500 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa13000 tr/min
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)11,329 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)13,671 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)10,218 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)5,109 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,453 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI79,5 mm
db min - Diámeto mini apoyo AI79,5 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE100,5 mm
Db max - Diámetro max apoyo AE100,5 mm
r1a - Radio máximo de conexión0,3 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image