Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de alta precisión

10R71916HVUJ74 - SNR

10R71916HVUJ74

Rodamiento de bolas de contacto angular, alta precisión, jaula de resina estratificada centrada sobre anillo exterior

En la gama de rodamientos de bolas, el rodamiento de alta precisión permite responder a los requisitos de máxima fiabilidad con el incremento de prestaciones en rigidez, velocidad, capacidad y precisión. Está recomendado para aplicaciones exigentes en precisión tales como los cabezales de máquina herramienta. La gama estándar se complementa con gamas específicas para las necesidades de velocidad, estanqueidad, engrase específico, etc...

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior80 mm
D - Diámetro exterior110 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior16 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior89,4 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior100,75 mm
D2 - Diámetro interior anillo exterior105,08 mm
a - Punto de aplicación de la carga30 mm
α - Ángulo de contacto25 °
rs - Radio mínimo de conexión0,6 mm
r1s - Radio mínimo de conexión0,3 mm
Clase de precisiónP4
Peso0,37 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica32,4 kN
C0 - Capacidad de carga estática34,2 kN
Cu - Carga límite de fatiga1,94 kN
f0 - Coeficiente16.616
Constante de penetración K0.46
Nivel de precarga7
Valor de la precarga0,28 kN
Rigidez axial199 N/µm
Rigidez radial427 N/µm
Tmin - Temperatura mínima-30 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
N lim - Velocidad limite lubricación aceite17000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa11000 tr/min
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)11,364 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)13,636 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)9,891 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)4,946 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,455 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI84,5 mm
db min - Diámeto mini apoyo AI84,5 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE105,5 mm
Db max - Diámetro max apoyo AE105,5 mm
r1a - Radio máximo de conexión0,3 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image