Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de alta precisión

10R71917HVUJ74 - SNR

10R71917HVUJ74

Rodamiento de bolas de contacto angular, alta precisión, jaula de resina estratificada centrada sobre anillo exterior

En la gama de rodamientos de bolas, el rodamiento de alta precisión permite responder a los requisitos de máxima fiabilidad con el incremento de prestaciones en rigidez, velocidad, capacidad y precisión. Está recomendado para aplicaciones exigentes en precisión tales como los cabezales de máquina herramienta. La gama estándar se complementa con gamas específicas para las necesidades de velocidad, estanqueidad, engrase específico, etc...

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior85 mm
D - Diámetro exterior120 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior18 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior96,2 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior108,75 mm
D2 - Diámetro interior anillo exterior114,24 mm
a - Punto de aplicación de la carga33 mm
α - Ángulo de contacto25 °
rs - Radio mínimo de conexión0,6 mm
r1s - Radio mínimo de conexión0,6 mm
Clase de precisiónP4
Peso0,54 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica37,3 kN
C0 - Capacidad de carga estática40,1 kN
Cu - Carga límite de fatiga2,26 kN
f0 - Coeficiente16.607
Constante de penetración K0.46
Nivel de precarga7
Valor de la precarga0,32 kN
Rigidez axial210 N/µm
Rigidez radial453 N/µm
Tmin - Temperatura mínima-30 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
N lim - Velocidad limite lubricación aceite15500 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa10000 tr/min
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)11,36 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)13,641 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)9,85 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)4,925 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,454 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI89,5 mm
db min - Diámeto mini apoyo AI89,5 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE115,5 mm
Db max - Diámetro max apoyo AE115,5 mm
r1a - Radio máximo de conexión0,6 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image