• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de alta precisión

10R71918HVUJ84 - SNR

10R71918HVUJ84

Rodamiento de bolas de contacto angular, alta precisión, jaula de resina estratificada centrada sobre anillo exterior

En la gama de rodamientos de bolas, el rodamiento de alta precisión permite responder a los requisitos de máxima fiabilidad con el incremento de prestaciones en rigidez, velocidad, capacidad y precisión. Está recomendado para aplicaciones exigentes en precisión tales como los cabezales de máquina herramienta. La gama estándar se complementa con gamas específicas para las necesidades de velocidad, estanqueidad, engrase específico, etc...

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior90 mm
D - Diámetro exterior125 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior18 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior101,2 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior113,75 mm
D2 - Diámetro interior anillo exterior119,24 mm
a - Punto de aplicación de la carga34 mm
α - Ángulo de contacto25 °
rs - Radio mínimo de conexión0,6 mm
r1s - Radio mínimo de conexión0,6 mm
Clase de precisiónP4
Peso0,56 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica37,9 kN
C0 - Capacidad de carga estática41,9 kN
Cu - Carga límite de fatiga2,29 kN
f0 - Coeficiente16.708
Constante de penetración K0.45
Nivel de precarga8
Valor de la precarga0,97 kN
Rigidez axial326 N/µm
Rigidez radial662 N/µm
Tmin - Temperatura mínima-30 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
N lim - Velocidad limite lubricación aceite15000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa9800 tr/min
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)11,869 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)14,131 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)10,339 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)5,17 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,457 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI94,5 mm
db min - Diámeto mini apoyo AI94,5 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE120,5 mm
Db max - Diámetro max apoyo AE120,5 mm
r1a - Radio máximo de conexión0,6 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image