Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de alta precisión

10R71920HVUJ84 - SNR

10R71920HVUJ84

Rodamiento de bolas de contacto angular, alta precisión, jaula de resina estratificada centrada sobre anillo exterior

En la gama de rodamientos de bolas, el rodamiento de alta precisión permite responder a los requisitos de máxima fiabilidad con el incremento de prestaciones en rigidez, velocidad, capacidad y precisión. Está recomendado para aplicaciones exigentes en precisión tales como los cabezales de máquina herramienta. La gama estándar se complementa con gamas específicas para las necesidades de velocidad, estanqueidad, engrase específico, etc...

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior100 mm
D - Diámetro exterior140 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior20 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior112,8 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior127,2 mm
D2 - Diámetro interior anillo exterior133,36 mm
a - Punto de aplicación de la carga38 mm
α - Ángulo de contacto25 °
rs - Radio mínimo de conexión0,6 mm
r1s - Radio mínimo de conexión0,6 mm
Clase de precisiónP4
Peso0,8 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica48,1 kN
C0 - Capacidad de carga estática53,4 kN
Cu - Carga límite de fatiga2,75 kN
f0 - Coeficiente16.639
Constante de penetración K0.44
Nivel de precarga8
Valor de la precarga1,23 kN
Rigidez axial360 N/µm
Rigidez radial733 N/µm
Tmin - Temperatura mínima-30 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
N lim - Velocidad limite lubricación aceite13500 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa8800 tr/min
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)11,376 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)13,624 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)9,997 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)4,999 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,455 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI104,5 mm
db min - Diámeto mini apoyo AI104,5 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE135,5 mm
Db max - Diámetro max apoyo AE135,5 mm
r1a - Radio máximo de conexión0,6 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image