Rodamientos de bolas de contacto oblicuo de alta precisión

10R71924HVUJ84 - SNR

10R71924HVUJ84

Rodamiento de bolas de contacto angular, alta precisión, jaula de resina estratificada centrada sobre anillo exterior

En la gama de rodamientos de bolas, el rodamiento de alta precisión permite responder a los requisitos de máxima fiabilidad con el incremento de prestaciones en rigidez, velocidad, capacidad y precisión. Está recomendado para aplicaciones exigentes en precisión tales como los cabezales de máquina herramienta. La gama estándar se complementa con gamas específicas para las necesidades de velocidad, estanqueidad, engrase específico, etc...

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior120 mm
D - Diámetro exterior165 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior22 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior134,3 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior150,65 mm
D2 - Diámetro interior anillo exterior157,34 mm
a - Punto de aplicación de la carga44 mm
α - Ángulo de contacto25 °
rs - Radio mínimo de conexión0,6 mm
r1s - Radio mínimo de conexión0,6 mm
Clase de precisiónP4
Peso1,18 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica63,5 kN
C0 - Capacidad de carga estática74,6 kN
Cu - Carga límite de fatiga3,5 kN
f0 - Coeficiente16.736
Constante de penetración K0.39
Nivel de precarga8
Valor de la precarga1,62 kN
Rigidez axial439 N/µm
Rigidez radial891 N/µm
Tmin - Temperatura mínima-30 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
N lim - Velocidad limite lubricación aceite11000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa7400 tr/min
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)12,341 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)14,659 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)10,483 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)5,242 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,457 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI124,5 mm
db min - Diámeto mini apoyo AI124,5 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE160,5 mm
Db max - Diámetro max apoyo AE160,5 mm
r1a - Radio máximo de conexión0,6 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image