El rodamiento de dos hileras de rodillos a rótula está diseñado para soportar cargas importantes y defectos de alineación. Este tipo de rodamiento de rodillos se adapta muy bien a condiciones de funcionamiento severas: régimen de choques o de vibraciones (machacadoras, tapices vibratorios, manutención pesada,....) Con ULTAGE, NTN ofrece en estándar prestaciones de resistencia y duración inigualables.
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
|---|---|
| Marca | NTN |
| d - Diámetro interior | 25 mm |
| D - Diámetro exterior | 52 mm |
| B - Ancho del rodamiento o del anillo interior | 23 mm |
| d2 - Diámetro exterior anillo interior | 28,6 mm |
| D1 - Diámetro interior anillo exterior | 47,7 mm |
| rs - Radio mínimo de conexión | 1 mm |
| Número de agujeros de lubricación | 3 |
| b - Ancho ranura | 3 mm |
| k - Diámetro agujero | 1,5 mm |
| Clase de Juego Radial | CN |
| Peso | 0,21 kg |
| PRESTACIONES | |
|---|---|
| C - Capacidad de carga dinámica | 57,3 kN |
| C0 - Capacidad de carga estática | 46,1 kN |
| Cu - Carga límite de fatiga | 5,6 kN |
| e - Coeficiente | 0.34 |
| Y0- Coeficiente carga estática axial | 1.96 |
| Y1 - Coeficiente carga axial inferior | 2 |
| Y2 - Coeficiente carga axial superior | 2.98 |
| Tmin - Temperatura mínima | -20 °C |
| Tmax - Temperatura máxima | 110 °C |
| DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS | |
|---|---|
| da min - Diámetro mini apoyo AI | 28,6 mm |
| da max - Diámetro max apoyo AI | 28,6 mm |
| db - Diámetro mínimo del manguito | 0 mm |
| Da max - Diámetro max apoyo AE | 47,7 mm |
| ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento | 1 mm |