• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos esféricos

10X22209EAKW33EE - NTN

10X22209EAKW33EE

El rodamiento de dos hileras de rodillos a rótula está diseñado para soportar cargas importantes y defectos de alineación. Este tipo de rodamiento de rodillos se adapta muy bien a condiciones de funcionamiento severas: régimen de choques o de vibraciones (machacadoras, tapices vibratorios, manutención pesada,....) Con ULTAGE, NTN ofrece en estándar prestaciones de resistencia y duración inigualables.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior45 mm
D - Diámetro exterior85 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior28 mm
d2 - Diámetro exterior anillo interior52,4 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior78,7 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,1 mm
Número de agujeros de lubricación3
b - Ancho ranura5,83 mm
k - Diámetro agujero2,5 mm
Referencia del manguito asociadoH309E
Clase de Juego RadialCN
Peso0,637 kg
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica121 kN
C0 - Capacidad de carga estática113 kN
Cu - Carga límite de fatiga13,8 kN
e - Coeficiente0.26
Y0- Coeficiente carga estática axial2.58
Y1 - Coeficiente carga axial inferior2.64
Y2 - Coeficiente carga axial superior3.93
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima110 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI52 mm
da max - Diámetro max apoyo AI52,4 mm
db - Diámetro mínimo del manguito50 mm
Ce - Longitud mínima del manguito2 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE78,7 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm

Industry Calcul Factors

Calcul factors image