• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos esféricos

10X22210EAKW33EEC3 - NTN

10X22210EAKW33EEC3

El rodamiento de dos hileras de rodillos a rótula está diseñado para soportar cargas importantes y defectos de alineación. Este tipo de rodamiento de rodillos se adapta muy bien a condiciones de funcionamiento severas: régimen de choques o de vibraciones (machacadoras, tapices vibratorios, manutención pesada,....) Con ULTAGE, NTN ofrece en estándar prestaciones de resistencia y duración inigualables.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior50 mm
D - Diámetro exterior90 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior28 mm
d2 - Diámetro exterior anillo interior57,1 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior82,2 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,1 mm
Número de agujeros de lubricación3
b - Ancho ranura5,83 mm
k - Diámetro agujero2,5 mm
Referencia del manguito asociadoH310E
Clase de Juego RadialC3
Peso0,683 kg
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica130 kN
C0 - Capacidad de carga estática124 kN
Cu - Carga límite de fatiga15,1 kN
e - Coeficiente0.24
Y0- Coeficiente carga estática axial2.78
Y1 - Coeficiente carga axial inferior2.84
Y2 - Coeficiente carga axial superior4.23
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima110 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI57 mm
da max - Diámetro max apoyo AI57,1 mm
db - Diámetro mínimo del manguito55 mm
Ce - Longitud mínima del manguito4 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE83 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm

Industry Calcul Factors

Calcul factors image