• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de rodillos esféricos

10X22214EAW33EEC3 - NTN

10X22214EAW33EEC3

El rodamiento de dos hileras de rodillos a rótula está diseñado para soportar cargas importantes y defectos de alineación. Este tipo de rodamiento de rodillos se adapta muy bien a condiciones de funcionamiento severas: régimen de choques o de vibraciones (machacadoras, tapices vibratorios, manutención pesada,....) Con ULTAGE, NTN ofrece en estándar prestaciones de resistencia y duración inigualables.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior70 mm
D - Diámetro exterior125 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior38 mm
d2 - Diámetro exterior anillo interior81,2 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior117,1 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,5 mm
Número de agujeros de lubricación3
b - Ancho ranura7,37 mm
k - Diámetro agujero3,5 mm
Clase de Juego RadialC3
Peso1,89 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica235 kN
C0 - Capacidad de carga estática240 kN
Cu - Carga límite de fatiga29,3 kN
e - Coeficiente0.22
Y0- Coeficiente carga estática axial2.94
Y1 - Coeficiente carga axial inferior3.01
Y2 - Coeficiente carga axial superior4.48
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima110 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI79 mm
da max - Diámetro max apoyo AI0 mm
db - Diámetro mínimo del manguito0 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE117,1 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image