Rodamientos de rodillos esféricos

10X22216EAEEL - SNR

10X22216EAEEL

Rodamiento a rótula sobre dos hileras de rodillos, jaula de chapa, ancho no ISO, retenes con contacto en ambos lados

El rodamiento de dos hileras de rodillos a rótula está diseñado para soportar cargas importantes y defectos de alineación. Este tipo de rodamiento de rodillos se adapta muy bien a condiciones de funcionamiento severas: régimen de choques o de vibraciones (machacadoras, tapices vibratorios, manutención pesada,....) Con ULTAGE, NTN ofrece en estándar prestaciones de resistencia y duración inigualables.

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior80 mm
D - Diámetro exterior140 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior40 mm
d2 - Diámetro exterior anillo interior91,3 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior131,5 mm
rs - Radio mínimo de conexión2 mm
Número de agujeros de lubricación0
b - Ancho ranura0 mm
k - Diámetro agujero0 mm
Clase de Juego RadialCN
Peso2,43 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica278 kN
C0 - Capacidad de carga estática287 kN
Cu - Carga límite de fatiga33,8 kN
e - Coeficiente0.22
Y0- Coeficiente carga estática axial3.07
Y1 - Coeficiente carga axial inferior3.14
Y2 - Coeficiente carga axial superior4.67
N lim - Velocidad límite mecánica1200 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)8,123 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)10,877 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)6,684 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)3,342 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,428 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da max - Diámetro max apoyo AI91,3 mm
da min - Diámetro mini apoyo AI91 mm
db - Diámetro mínimo del manguito0 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE129 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image