Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
El rodamiento de dos hileras de rodillos a rótula está diseñado para soportar cargas importantes y defectos de alineación . Este tipo de rodamiento de rodillos se adapta muy bien a condiciones de funcionamiento severas : régimen de choques o de vibraciones (machacadoras, tapices vibratorios, manutención pesada,....) Con ULTAGE, NTN ofrece en estándar prestaciones de resistencia y duración inigualables.
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Diámetro interior 85 mm D - Diámetro exterior 150 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 44 mm d2 - Diámetro exterior anillo interior 97,2 mm D1 - Diámetro interior anillo exterior 140,8 mm rs - Radio mínimo de conexión 2 mm Número de agujeros de lubricación 3 b - Ancho ranura 7,05 mm k - Diámetro agujero 3,5 mm Clase de Juego Radial CN Peso 2,99 kg
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 324 kN C0 - Capacidad de carga estática 330 kN Cu - Carga límite de fatiga 38 kN e - Coeficiente 0.22 Y0- Coeficiente carga estática axial 3 Y1 - Coeficiente carga axial inferior 3.07 Y2 - Coeficiente carga axial superior 4.57 N lim - Velocidad límite mecánica 1100 tr/min Tmin - Temperatura mínima -20 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) 7,634 Hz BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) 10,366 Hz BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) 6,369 Hz BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) 3,185 Hz FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) 0,424 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da max - Diámetro max apoyo AI 0 mm da min - Diámetro mini apoyo AI 96 mm db - Diámetro mínimo del manguito 0 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 140,8 mm ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento 2 mm
Industry Calcul Factors