Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
El rodamiento de dos hileras de rodillos a rótula está diseñado para soportar cargas importantes y defectos de alineación . Este tipo de rodamiento de rodillos se adapta muy bien a condiciones de funcionamiento severas : régimen de choques o de vibraciones (machacadoras, tapices vibratorios, manutención pesada,....) Con ULTAGE, NTN ofrece en estándar prestaciones de resistencia y duración inigualables.
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Diámetro interior 90 mm D - Diámetro exterior 160 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 48 mm d2 - Diámetro exterior anillo interior 101,9 mm D1 - Diámetro interior anillo exterior 147,4 mm rs - Radio mínimo de conexión 2 mm Número de agujeros de lubricación 3 b - Ancho ranura 10,2 mm k - Diámetro agujero 4,5 mm Clase de Juego Radial C4 Peso 3,71 kg
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 384 kN C0 - Capacidad de carga estática 398 kN Cu - Carga límite de fatiga 45,2 kN e - Coeficiente 0.23 Y0- Coeficiente carga estática axial 2.83 Y1 - Coeficiente carga axial inferior 2.9 Y2 - Coeficiente carga axial superior 4.31 N lim - Velocidad límite mecánica 1100 tr/min Tmin - Temperatura mínima -20 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) 7,61 Hz BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) 10,39 Hz BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) 6,245 Hz BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) 3,123 Hz FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) 0,423 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da max - Diámetro max apoyo AI 101,9 mm da min - Diámetro mini apoyo AI 101 mm db - Diámetro mínimo del manguito 0 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 149 mm ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento 2 mm
Industry Calcul Factors