For UK customers only. Please choose the correct Shipment option when confirming order – Economy Express is for France orders only.

Volver

11205G15 - SNR

11205G15

Rodamiento de bolas a rótula, contacto radial, jaula de poliamida, abierto, anillo interior ancho

Descargas

Fichero 3D

Ficha técnica

POR FAVOR REGÍSTRESE para añadir productos a su cesta
Contacte con nosotros
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior25 mm
D - Diámetro exterior52 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior44 mm
C - Ancho del anillo exterior15 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior33,3 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior45,3 mm
rs - Radio mínimo de conexión1 mm
Clase de Juego RadialCN
Clase de precisiónP0
Peso0,221 kg
Product classification image
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica12,1 kN
C0 - Capacidad de carga estática3,3 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,15 kN
e - Coeficiente0.27
Y0- Coeficiente carga estática axial2.48
Y1 - Coeficiente carga axial inferior2.37
Y2 - Coeficiente carga axial superior3.66
Nref - Velocidad térmica de referencia13000 tr/min
Nlim - Velocidad límite mecánica16000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Frecuencia propia anillo exterior (60 rpm)4,892 Hz
BPFI - Frecuencia propia anillo interior (60 rpm)7,108 Hz
FTF - Frecuencia propia jaula (60 rpm)0,408 Hz
BSF - Frecuencia propia cuerpos rodantes (60 rpm)5,15 Hz
DEFINITION DE EYES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI30 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE47 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm
Product classification image