Rodamiento de bolas a rótula, contacto radial, jaula de poliamida, abierto, anillo interior ancho
Fichero 3D
Ficha técnica
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
d - Diámetro interior | 40 mm |
D - Diámetro exterior | 90 mm |
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior | 58 mm |
C - Ancho del anillo exterior | 23 mm |
d1 - Diámetro exterior anillo interior | 57,7 mm |
D1 - Diámetro interior anillo exterior | 76,1 mm |
rs - Radio mínimo de conexión | 1,5 mm |
Clase de Juego Radial | CN |
Clase de precisión | P0 |
Peso | 1,11 kg |
Marca | SNR |
PRESTACIONES | |
---|---|
C - Capacidad de carga dinámica | 29,4 kN |
C0 - Capacidad de carga estática | 9,7 kN |
Cu - Carga límite de fatiga | 0,44 kN |
e - Coeficiente | 0.25 |
Y0- Coeficiente carga estática axial | 2.64 |
Y1 - Coeficiente carga axial inferior | 2.52 |
Y2 - Coeficiente carga axial superior | 3.9 |
Nref - Velocidad térmica de referencia | 7400 tr/min |
Nlim - Velocidad límite mecánica | 8900 tr/min |
Tmin - Temperatura mínima | -20 °C |
Tmax - Temperatura máxima | 120 °C |
DEFINITION DE EYES Y APOYOS | |
---|---|
da min - Diámetro mini apoyo AI | 48 mm |
Da max - Diámetro max apoyo AE | 82 mm |
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento | 1,5 mm |
Documentación