Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Rodamiento de bolas a rótula, contacto radial, jaula de poliamida, abierto
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Diámetro interior 12 mm D - Diámetro exterior 32 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 10 mm d1 - Diámetro exterior anillo interior 18,2 mm D1 - Diámetro interior anillo exterior 25,1 mm rs - Radio mínimo de conexión 0,6 mm Clase de Juego Radial C3 Clase de precisión P0 Peso 0,04 kg
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 5,6 kN C0 - Capacidad de carga estática 1,27 kN Cu - Carga límite de fatiga 0,06 kN e - Coeficiente 0.37 Y0- Coeficiente carga estática axial 1.77 Y1 - Coeficiente carga axial inferior 1.69 Y2 - Coeficiente carga axial superior 2.62 N ref - Velocidad térmica de referencia 20000 tr/min N lim - Velocidad límite mecánica 32000 tr/min Tmin - Temperatura mínima -20 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) 3,917 Hz BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) 6,083 Hz BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) 4,269 Hz BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) 2,135 Hz FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) 0,392 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da min - Diámetro mini apoyo AI 16 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 28 mm ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento 0,6 mm