Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Rodamiento de bolas a rótula, contacto radial, jaula de chapa, abierto
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Diámetro interior 20 mm D - Diámetro exterior 47 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 14 mm d1 - Diámetro exterior anillo interior 29,2 mm D1 - Diámetro interior anillo exterior 37,3 mm rs - Radio mínimo de conexión 1 mm Clase de Juego Radial CN Clase de precisión P0 Peso 0,117 kg
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 9,7 kN C0 - Capacidad de carga estática 2,6 kN Cu - Carga límite de fatiga 0,12 kN e - Coeficiente 0.27 Y0- Coeficiente carga estática axial 2.41 Y1 - Coeficiente carga axial inferior 2.31 Y2 - Coeficiente carga axial superior 3.57 N ref - Velocidad térmica de referencia 15000 tr/min N lim - Velocidad límite mecánica 21000 tr/min Tmin - Temperatura mínima -40 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) 4,863 Hz BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) 7,137 Hz BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) 5,004 Hz BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) 2,502 Hz FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) 0,405 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da min - Diámetro mini apoyo AI 25 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 42 mm ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento 1 mm