Rodamiento de bolas a rótula, contacto radial, jaula de chapa, abierto
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDocumentation
Product information
| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | Marca | SNR |
| d - Diámetro interior | 30 mm |
| D - Diámetro exterior | 62 mm |
| B - Ancho del rodamiento o del anillo interior | 16 mm |
| d1 - Diámetro exterior anillo interior | 40,3 mm |
| D1 - Diámetro interior anillo exterior | 51,5 mm |
| rs - Radio mínimo de conexión | 1 mm |
| Clase de Juego Radial | CN |
| Clase de precisión | P0 |
| Peso | 0,221 kg |

| PRESTACIONES | | C - Capacidad de carga dinámica | 15,4 kN |
| C0 - Capacidad de carga estática | 4,65 kN |
| Cu - Carga límite de fatiga | 0,21 kN |
| e - Coeficiente | 0.24 |
| Y0- Coeficiente carga estática axial | 2.7 |
| Y1 - Coeficiente carga axial inferior | 2.57 |
| Y2 - Coeficiente carga axial superior | 3.98 |
| N ref - Velocidad térmica de referencia | 11000 tr/min |
| N lim - Velocidad límite mecánica | 15000 tr/min |
| Tmin - Temperatura mínima | -40 °C |
| Tmax - Temperatura máxima | 120 °C |
| FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO | | BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) | 5,792 Hz |
| BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) | 8,208 Hz |
| BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) | 5,549 Hz |
| BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) | 2,775 Hz |
| FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) | 0,414 Hz |
| DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS | | da min - Diámetro mini apoyo AI | 35 mm |
| Da max - Diámetro max apoyo AE | 57 mm |
| ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento | 1 mm |