• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas a rótula

1208C3 - SNR

1208C3

Rodamiento de bolas a rótula, contacto radial, jaula de chapa, abierto

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior40 mm
D - Diámetro exterior80 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior18 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior54 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior67,6 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,1 mm
Clase de Juego RadialC3
Clase de precisiónP0
Peso0,41 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica19,2 kN
C0 - Capacidad de carga estática6,5 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,3 kN
e - Coeficiente0.22
Y0- Coeficiente carga estática axial2.97
Y1 - Coeficiente carga axial inferior2.84
Y2 - Coeficiente carga axial superior4.39
N ref - Velocidad térmica de referencia8600 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica11000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-40 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)7,282 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)9,718 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)6,765 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)3,382 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,428 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI46,5 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE73,5 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm
undefined