Rodamientos de bolas a rótula

1208S - NTN

1208S

Rodamiento de bolas a rótula, contacto radial, jaula de chapa, abierto

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior40 mm
D - Diámetro exterior80 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior18 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,1 mm
Clase de Juego RadialCN
Clase de precisiónP0
Peso0,42 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica19,3 kN
C0 - Capacidad de carga estática6,5 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,26 kN
e - Coeficiente0.22
Y0- Coeficiente carga estática axial2.9
Y1 - Coeficiente carga axial inferior2.8
Y2 - Coeficiente carga axial superior4.3
N lim - Velocidad limite lubricación aceite9000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa7500 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI46,5 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE73,5 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm
undefined