Rodamiento de bolas a rótula, contacto radial, jaula de chapa, abierto
Conectarse
Adjuntar este producto a tu cestaDescargas
No hay ningún documento disponible
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | |
---|---|
Marca | NTN |
d - Diámetro interior | 70 mm |
D - Diámetro exterior | 125 mm |
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior | 24 mm |
rs - Radio mínimo de conexión | 1,5 mm |
Clase de Juego Radial | CN |
Clase de precisión | P0 |
Peso | 1,3 kg |
PRESTACIONES | |
---|---|
C - Capacidad de carga dinámica | 35 kN |
C0 - Capacidad de carga estática | 13,8 kN |
Cu - Carga límite de fatiga | 0,55 kN |
e - Coeficiente | 0.18 |
Y0- Coeficiente carga estática axial | 3.6 |
Y1 - Coeficiente carga axial inferior | 3.4 |
Y2 - Coeficiente carga axial superior | 5.3 |
Nlim - Velocidad limite lubricación aceite | 5600 tr/min |
Nlim - Velocidad limite lubricación grasa | 4800 tr/min |
Tmin - Temperatura mínima | -20 °C |
Tmax - Temperatura máxima | 120 °C |
DEFINITION DE EYES Y APOYOS | |
---|---|
da min - Diámetro mini apoyo AI | 78 mm |
Da max - Diámetro max apoyo AE | 117 mm |
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento | 1,5 mm |