Rodamientos de bolas a rótula

1216SK - NTN

1216SK

Rodamiento de bolas a rótula, contacto radial, jaula de chapa, diámetro interior cónico, abierto

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior80 mm
D - Diámetro exterior140 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior26 mm
rs - Radio mínimo de conexión2 mm
Referencia del manguito asociadoH216X
Clase de Juego RadialCN
Clase de precisiónP0
Peso1,68 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica40 kN
C0 - Capacidad de carga estática17 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,68 kN
e - Coeficiente0.16
Y0- Coeficiente carga estática axial4.1
Y1 - Coeficiente carga axial inferior3.9
Y2 - Coeficiente carga axial superior6
N lim - Velocidad limite lubricación aceite5000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa4000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI89 mm
da max - Diámetro max apoyo AI100 mm
db - Diámetro mínimo del manguito85 mm
Ce - Longitud mínima del manguito5 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE131 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento2 mm
undefined