Pasar a Encabezado Pasar a Principal contenido Pasar a Pie de página
Rodamiento de bolas a rótula, contacto radial, jaula de chapa, abierto
Conectarse Adjuntar este producto a tu cesta Documentation Product information CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Marca SNR d - Diámetro interior 85 mm D - Diámetro exterior 150 mm B - Ancho del rodamiento o del anillo interior 28 mm d1 - Diámetro exterior anillo interior 107,3 mm D1 - Diámetro interior anillo exterior 130,4 mm rs - Radio mínimo de conexión 2 mm Clase de Juego Radial CN Clase de precisión P0 Peso 2,035 kg
PRESTACIONES C - Capacidad de carga dinámica 48,6 kN C0 - Capacidad de carga estática 20,8 kN Cu - Carga límite de fatiga 0,87 kN e - Coeficiente 0.17 Y0- Coeficiente carga estática axial 3.87 Y1 - Coeficiente carga axial inferior 3.69 Y2 - Coeficiente carga axial superior 5.71 N ref - Velocidad térmica de referencia 5000 tr/min N lim - Velocidad límite mecánica 5700 tr/min Tmin - Temperatura mínima -40 °C Tmax - Temperatura máxima 120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm) 9,24 Hz BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm) 11,76 Hz BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm) 8,162 Hz BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm) 4,081 Hz FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm) 0,44 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS da min - Diámetro mini apoyo AI 94 mm Da max - Diámetro max apoyo AE 141 mm ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento 2 mm