Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas a rótula

1219SK - NTN

1219SK

Rodamiento de bolas a rótula, contacto radial, jaula de chapa, diámetro interior cónico, abierto

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior95 mm
D - Diámetro exterior170 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior32 mm
rs - Radio mínimo de conexión2,1 mm
Referencia del manguito asociadoH219X
Clase de Juego RadialCN
Clase de precisiónP0
Peso3,12 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica64 kN
C0 - Capacidad de carga estática27,1 kN
Cu - Carga límite de fatiga1,1 kN
e - Coeficiente0.17
Y0- Coeficiente carga estática axial3.9
Y1 - Coeficiente carga axial inferior3.7
Y2 - Coeficiente carga axial superior5.8
N lim - Velocidad limite lubricación aceite4000 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa3400 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI106 mm
da max - Diámetro max apoyo AI118 mm
db - Diámetro mínimo del manguito101 mm
Ce - Longitud mínima del manguito7 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE159 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento2 mm
undefined