Rodamientos de bolas a rótula

1302G14 - SNR

1302G14

Rodamiento de bolas a rótula, contacto radial, jaula de poliamida, abierto

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaSNR
d - Diámetro interior15 mm
D - Diámetro exterior42 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior13 mm
d1 - Diámetro exterior anillo interior24,1 mm
D1 - Diámetro interior anillo exterior32,6 mm
rs - Radio mínimo de conexión1 mm
Clase de Juego RadialCN
Clase de precisiónP0
Peso0,094 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica9,5 kN
C0 - Capacidad de carga estática2,28 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,1 kN
e - Coeficiente0.35
Y0- Coeficiente carga estática axial1.88
Y1 - Coeficiente carga axial inferior1.79
Y2 - Coeficiente carga axial superior2.77
N ref - Velocidad térmica de referencia14000 tr/min
N lim - Velocidad límite mecánica24000 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
FRECUENCIAS DEL RODAMIENTO
BPFO - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo exterior (60 rpm)3,886 Hz
BPFI - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura en el anillo interior (60 rpm)6,114 Hz
BSF - Factor de frecuencia de la sobrerrodadura del elemento rodante(60 rpm)4,153 Hz
BRF - Frecuencia del paso del anillo sobre el elemento rodante (60 rpm)2,077 Hz
FTF - Factor de frecuencia de la jaula (60 rpm)0,389 Hz
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI20 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE37 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1 mm
undefined