Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Rodamientos de bolas a rótula

1307SK - NTN

1307SK

Rodamiento de bolas a rótula, contacto radial, jaula de chapa, diámetro interior cónico, abierto

Documentation

Product information

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MarcaNTN
d - Diámetro interior35 mm
D - Diámetro exterior80 mm
B - Ancho del rodamiento o del anillo interior21 mm
rs - Radio mínimo de conexión1,5 mm
Referencia del manguito asociadoH307X
Clase de Juego RadialCN
Clase de precisiónP0
Peso0,52 kg
undefined
PRESTACIONES
C - Capacidad de carga dinámica25,3 kN
C0 - Capacidad de carga estática7,85 kN
Cu - Carga límite de fatiga0,28 kN
e - Coeficiente0.26
Y0- Coeficiente carga estática axial2.6
Y1 - Coeficiente carga axial inferior2.5
Y2 - Coeficiente carga axial superior3.8
N lim - Velocidad limite lubricación aceite9500 tr/min
N lim - Velocidad limite lubricación grasa7500 tr/min
Tmin - Temperatura mínima-20 °C
Tmax - Temperatura máxima120 °C
DEFINICIÓN DE EJES Y APOYOS
da min - Diámetro mini apoyo AI43 mm
da max - Diámetro max apoyo AI50 mm
db - Diámetro mínimo del manguito39 mm
Ce - Longitud mínima del manguito7 mm
Da max - Diámetro max apoyo AE72 mm
ra max - Radio máximo de conexión entre el eje y alojamiento1,5 mm
undefined